Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SF-ZSB-B 800-80-220

Espandi la tabella
1/5
Article No.
CNSORDERNO
bowl type
A
construction size
B
mount
C
Base material
D
mount base
E
Eidth of track
F [mm]
bowl feeder
G
Centre distance
H
Base
I
Drive unit
J
Plate
K
1
2
3
SF-ZSB-B 800-80-220
Zylindrisch
800
Radial Seite
V2A
eingeschweißt
80
ZSB-B800-80-220
ohne
enthalten
SRC-N800
integriert
SF-KSB-B 800-80-170
Konisch
800
Radial Seite
V2A
eingeschweißt
80
KSB-B800-80-170
ohne
enthalten
SRC-N800
integriert
SF-KSB-B 800-35RG-340 (45/2)
Konisch
800
Radial Seite
V2A
eingeschweißt
35
KSB-B800-35RG-340
ohne
enthalten
SRC-N800
integriert
Comprimi la tabella (3 prodotti)
Numero d'ordineSF-ZSB-B 800-80-220
Testo breveVibratory Bowl Feeder
Ultime modifiche06.06.2017 07:12:53
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con