Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem regola Elettromeccanica
81000 Wyłącznik awaryjny
Pulsante
81002 - Pulsante a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm Collegamento con connettore piatto, compatto
norelem
...
Pulsante
81002 - Pulsante a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm Collegamento con connettore piatto, compatto
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81002-11
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BEST
Materiale
MATERIAL
Tipo
TYP
Position
POS
Tipo di
AA
Coppia di serraggio Dadi di montaggio
ANZDMMM [Nm]
Illuminabile
BL
Corsa mm
BETW [mm]
Ø di montaggio
EINBAUD [mm]
Passende Kontaktelemente
PASSKEL
Numero di riferimento
REFNR
Grado di protezione
SA
Classe di protezione
SKL
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
1
81002-11
Plastica
RRJ
1.5
elemento di contatto esterno
1,5
ja
3
22,3
TYP BZ/CT
RRJT
IP65
II (isolamento di protezione)
0.0060
Infotext
Yes
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
norelem
- 81002
Numero d'ordine
81002-11
Testo breve
Pulsante a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm Collegamento con connettore piatto, compatto
Ultime modifiche
27.05.2026 11:48:17
Unità
Parole chiave
Connettore
Elettromeccanica
Wyłącznik
awaryjny
collegamento
compatto
incasso
mm
norelem
piatto
pulsante
regola
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
81002-11
Maintenance Intervals
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
GTIN-Code
4067932184204
Direttiva RoHS
Yes
Customs Tariff Number
85365080
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)