Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

811-414

Espandi la tabella
1/5
Codice art.
BESTNR
Designazione
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Sezione
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sezione
QUERSCHNITT2 [AWG]
Lunghezza spelatura
ABISOLIERLAENGE [mm]
Numero di poli
P
Altezza
HOEHE [mm]
Larghezza
BREITE [mm]
Profondita
TIEFE [mm]
Numero di punti di connessione
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di potenziali
ANZAHLPOTENTIAL
Colore
FARBE
Peso
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
811-414
Portafusibile 2 conduttori, 16 mm², 32 A, grigio chiaro
Info DE
Info EN
2.5 - 16
16 - 6
12 - 13
1
55.00
17.30
105.00
2
1
grigio chiaro
68.767
27-14-11-16
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine811-414
Testo brevePortafusibile 2 conduttori, per fusibili cilindrici classe CC, 1 polo, con indicazione di fusibile guasto, 24 V DC, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Ultime modifiche17.03.2026 11:27:21
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-25-01-13 Morsetto con fusibile

ECLASS 12.0

27-14-11-16 Morsetto con fusibile

ECLASS 10.0.1

27-14-11-16 Morsetto di sicurezza (serie)

ECLASS 9.0

27-14-11-16 Fuse terminal block

ECLASS 8.0

27-14-11-16 Fuse terminal block

ETIM 10.0

EC000899 Fuse terminal block

ETIM 7.0

EC000899 Fuse terminal block
Aggiungere almeno 2 prodotti con