Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40485038

Espandi la tabella
1/5
TYPE
TYPE
Codice articolo
CODE
Numero di denti
T
Esecuzione
EXEC
Dp
DP [mm]
De
DE [mm]
Df flangia
DF [mm]
Dm mozzo
DM [mm]
DI [mm]
F
F [mm]
L
L [mm]
d Ø Foro
D [mm]
Flangia numero
NF
Peso
WEIGHT [kg]
Materiale
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22- 8M- 85F
40485022
22
1F
56.02
54.65
60
43
-
95
105
-
53
1.60
ACCIAIO C45
24- 8M- 85F
40485024
24
1F
61.12
59.75
66
45
-
95
105
-
69
1.95
ACCIAIO C45
26- 8M- 85F
40485026
26
1F
66.21
64.85
70
48
-
95
105
-
61
2.30
ACCIAIO C45
28- 8M- 85F
40485028
28
1F
71.30
70.08
75
50
-
95
105
-
79
2.60
ACCIAIO C45
30- 8M- 85F
40485030
30
1F
76.39
75.13
82.5
55
-
95
105
-
73
3.10
ACCIAIO C45
32- 8M- 85F
40485032
32
1F
81.49
80.16
87
60
-
95
105
-
76
3.70
ACCIAIO C45
34- 8M- 85F
40485034
34
1F
86.58
85.22
91
66
-
95
105
-
66
4.00
ACCIAIO C45
36- 8M- 85F
40485036
36
1F
91.67
90.30
97
70
-
95
105
-
68
4.70
ACCIAIO C45
38- 8M- 85F
40485038
38
1F
96.77
95.39
102
75
95
105
-
70
5.10
ACCIAIO C45
40- 8M- 85F
40485040
40
1F
101.86
100.49
106
75
-
95
105
-
77
5.40
ACCIAIO C45
44- 8M- 85F
40485044
44
1F
112.05
110.67
120
75
-
95
105
-
75
6.70
ACCIAIO C45
48- 8M- 85F
40485048
48
1F
122.23
120.86
128
80
-
95
105
-
78
7.20
ACCIAIO C45
56- 8M- 85F
40485056
56
1F
142.60
141.23
150
90
-
95
105
20
85
11.48
ACCIAIO C45
64- 8M- 85F
40485064
64
6F
162.97
161.60
168
100
137
95
95
20
90
11.02
ACCIAIO C45
72- 8M- 85F
40485072
72
6F
183.35
181.97
192
100
158
95
95
20
97
13.45
ACCIAIO C45
80- 8M- 85
40485080
80
5
203.72
202.35
-
110
180
95
95
20
-
12.36
GHISA
90- 8M- 85
40485090
90
5
229.18
227.81
-
110
204
95
95
20
-
14.38
GHISA
Comprimi la tabella (19 prodotti)
Testo brevePulegge dentate HTD con foro iniziale
Ultime modifiche05.08.2024 16:01:06
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code40485038
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con