Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem trasportato Tecnologie di movimentazione e di trasporto
90000 Ventosa a soffietto ovale, Ventosas de fuelle redondas, Ventosa piatta ovale, Ventosa piatta rotonda, Generatore di vuoto, Accessori per ventose
Ventosa piatta rotonda
90012 - Ventosa piatta rotonda con attacco separato
norelem
...
Ventosa piatta rotonda
90012 - Ventosa piatta rotonda con attacco separato
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90012-0251
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BEST
Materiale
MATERIAL
Forma
FORM
Diametro
D [mm]
Diametro
D1 [mm]
Diametro
D3 [mm]
Corsa
S [mm]
Distanza
T [mm]
Altezza
H [mm]
F1 [N]
F2 [N]
Serie
BR
R convesso min.
RKONVEX
Volume interno
INNENV [cm3]
Montaggio adatto
PASSBEF
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90012-0101
NBR
A
10
4.4
9
1.50
7
10.5
1.6
0.8
VP
13
0.05
90100-11181/-12181
0.0005
Infotext
Yes
40169991
4067932122145
90012-0151
NBR
B
15
4.0
9
2.25
7
11.0
3.7
1.8
VP
13
0.18
90100-11181/-12181
0.0007
Infotext
Yes
40169991
4067932122152
90012-0201
NBR
B
20
4.0
10
3.00
7
11.5
6.1
3.0
VP
20
0.44
90100-11181/-12181
0.0012
Infotext
Yes
40169991
4067932122169
90012-0251
NBR
B
25
4.0
10
3.00
7
12.0
9.4
4.7
VP
25
0.70
90100-11181/-12181
0.0014
Infotext
Yes
40169991
4067932122176
90012-0301
NBR
C
30
8.0
16
2.50
13
19.0
15.9
7.9
VP
40
2.90
90100-11141/-12141
0.0040
Infotext
Yes
40169991
4067932122183
90012-0351
NBR
C
35
8.0
16
3.00
13
20.0
23.1
11.6
VP
50
2.70
90100-11141/-12141
0.0056
Infotext
Yes
40169991
4067932122190
90012-0401
NBR
C
40
8.0
16
3.00
13
20.0
26.7
13.4
VP
50
4.00
90100-11141/-12141
0.0090
Infotext
Yes
40169991
4067932122206
90012-0501
NBR
C
50
8.0
18
4.50
13
22.0
38.3
19.1
VP
75
7.00
90100-11141/-12141
0.0140
Infotext
Yes
40169991
4067932122213
90012-0601
NBR
C
60
8.0
18
4.50
13
22.0
57.8
28.9
VP
100
7.30
90100-11141/-12141
0.0160
Infotext
Yes
40169991
4067932122220
Comprimi la tabella (9 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
norelem
- 90012
Numero d'ordine
90012-0251
Shorttext
Ventosa piatta rotonda con attacco separato
Ultime modifiche
04.09.2025 15:19:46
Unità
Parole chiave
Accessori
Attacco
Generatore
Ventosas
fuelle
movimentazione
norelem
ovale
piatta
redondas
rotonda
separato
soffietto
trasportato
ventosa
ventose
vuoto
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties