Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9916.06

Expand Table
IT
1/5
Art. No.
CNSORDERNO
Designazione
BZ
Livello di dettaglio
LOD
Lunghezza
L [mm]
Larghezza
B [mm]
Altezza
H [mm]
Material
CNSMAT
Lineamenti
ES
E-No.
ENO
Peso netto individuale
CNSMASSEXACT [g]
Singolo volume
CNSVOLUMEEXACT [l]
EAN-Code
CNSEAN
Per numero d'articolo
FA
Scheda tecnica
INFOLINK
Infotext
INFOTEXT
1
9916.06
coperchio di protezione, per l'articolo 9916/9916.21
300
242
172
1
Polistirolo antiurto
Halogenfrei
155 914 908
90.500
0.420
7611614261850
9916 / 9916.21
HTML (Online)
Coperchio intonacato Per articolo 9916, 9916.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 242 x 172 x 1mm Coperchio intonacato per installazioni su controarmatura senza elemento di supporto Di polistirolo antiurto, senza alogeni Numero d'articolo 9916.06 / E-No 155 914 908
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Numero d'ordine9916.06
Shorttextcoperchio di protezione
Ultime modifiche19.07.2024 11:22:15
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based