2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MU9OYUVOG

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
connessione
CONNECTION
design
DESIGN
diametro
DIAMETER
volantino
HANDWHEEL
valore kv m3h
KV_VALUE_M3H
produttore
MANUFACTURER
materiale
MATERIAL
testa del materiale
MATERIAL_HEAD
media
MEDIA
intervallo di pressione
PRESSURE_RANGE
prodotto
PRODUCT
caratteristica del prodotto
PRODUCT_FEATURE
sigillo
SEAL
fuso
SPINDLE
temperatura
TEMPERATURE
1
MU9OYUVOG
filettatura femmina
esecuzione del blocco
1 pollice
lamiera d'acciaio
2,20
NieRuf
acciaio inox 1.4571
acciaio inox 1.4571
vapore
fino a max. 200 bar
valvola a spillo per vapore
Per un controllo preciso dei fluidi. Ideale per il controllo del flusso nel sistema. Adatto per il vapore.
Grafite
acciaio inox 1.4571
fino a max. +250°C
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineMU9OYUVOG
Ultime modifiche30.09.2024 14:45:27
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberMU9OYUVOG