AY06-10

Expand Table
EN
1/5
Product No.
PN
ROHS
ROHS
TYPE
material
MA
outer diameter
D1 [mm]
spring length
L [mm]
網站
WED
1
2
3
4
5
6
7
8
AY03-05
YES
AY
SWP
3
5
網站
AY04-05
YES
AY
SWP
4
5
網站
AY05-10
YES
AY
SWP
5
10
網站
AY06-10
YES
AY
SWP
6
10
網站
AY08-10
YES
AY
SWP
8
10
網站
AY10-15
YES
AY
SWP
10
15
網站
AY13-20
YES
AY
SWP
13
20
網站
AY16-20
YES
AY
SWP
16
20
網站
Comprimi la tabella (8 prodotti configurabili)
ShorttextRound wire spring (maximum compression 75%)
Ultime modifiche12.03.2025 05:53:17
Unità

Classificazioni

Per categorie

Actuating_Elements Attuatori
Assembling_Equipment Tecniche di Montaggio
Automation Automazione
Automotive Automotive
Automotive_Engineering Automotive
Ball Sfere
Bearing Cuscinetti
Bushing Bussole
Caster Rotelle
Clamping_Technology Tecniche di Fissaggio
Cog_Wheel Ruote Dentate
Cogging Dentature
Control_Unit Elementi di Regolazione
Die_Set Stampi trancia
Drilling_Tool Utensili per Perforazione
Drive_Shaft Alberi cardanici
Fastening Bloccaggio
Fitting Raccordi
Fixture_System Sistemi di fissaggio attrezzature
Flange Flange
Gear Trasmissioni
Gear_Belt Cinghie Dentate
Hinge Cerniere
Linear_Technology Movimento lineare
Machining_Unit Unità Operatrice
Magnet Magneti
Metal_Fitting Ferramenta
Mold_Construction Formatura
Nozzle Ugelli
Operational_Safety Antinfortunistica
Pneumatics Pneumatica
Positioning_System Sistemi di posizionamento
Rolling_Bearing Cuscinetti volventi
Screwing_Tool Avvitatrici
Shock_Absorber Ammortizzatori
Thread_Insert Inserti filettati

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Per paese

TW Taiwan