Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0359.30801

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTBLOHM
Forma
FORM
Versione:
AUSF
Diametro
D [mm]
Altezza
H [mm]
Carico ammissibile max.
BELASTUNG [kN]
Peso ca.
GEW [kg]
Descrizione
BS
Note tecniche
INFO
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN
EAN
End of life
EOL
Tempi di consegna standard
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
B0359.30801
C
con foro di fissaggio senza piastra antiscivolo
80
18
30
0.3249
Infotext
Info
Yes
79070060
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0359.40801
D
con foro di fissaggio con piastra antiscivolo
80
20
30
0.3565
Infotext
Info
Yes
79070060
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
Comprimi la tabella (2 prodotti)
Numero d'ordineB0359.30801
ShorttextSupporto piano con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso
Ultime modifiche24.02.2025 10:53:00
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_BEARING Cuscinetti

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-04-03 Supporto (norm., costruzione utensili)