Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C_B_/_S_150/201_40.4_63B5_M1_OUTOIL_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_63_A_B5_B5_11_63_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1

Expand Table
IT
1/5
Macchina
M
Tipo connessione
TYPCON
Serie - Prodotto
SERIES
Grandezza
SIZE
Versione Uscita
OV
Versione di Montaggio
MV
Flangia Uscita
OF
Rapporto di riduzione
IR
Tipo IEC e Albero Entrata
IECT
Versione Entrata
IV
Albero Entrata
IS
Bisporgenza Entrata
BE
Cuscinetti Conici Uscita
TOBE
Versione Limitatore
LOV
Lato uscita moto limitatore
LOM
1
2
3
4
5
C
R = Serie R with EX - planetary gearboxes
130
- = Requirement not applicable
40.4
- = Accoppiamento diretto
IEC = IEC - Motor Type
63B5
- = ingresso senza bisporgenza
C
R = Serie R with EX - planetary gearboxes
150
- = Requirement not applicable
40.4
- = Accoppiamento diretto
IEC = IEC - Motor Type
63B5
- = ingresso senza bisporgenza
C
R = Serie R with EX - planetary gearboxes
180
- = Requirement not applicable
37.3
- = Accoppiamento diretto
IEC = IEC - Motor Type
63B5
- = ingresso senza bisporgenza
C
R = Serie R with EX - planetary gearboxes
215
- = Requirement not applicable
42.5
- = Accoppiamento diretto
IEC = IEC - Motor Type
63B5
- = ingresso senza bisporgenza
C
R = Serie R with EX - planetary gearboxes
250
- = Requirement not applicable
38.5
- = Accoppiamento diretto
IEC = IEC - Motor Type
63B5
- = ingresso senza bisporgenza
Comprimi la tabella (5 prodotti configurabili)
ShorttextRiduttore a vite senza fine con precoppia CR - CB
Ultime modifiche16.04.2024 07:58:19
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties