Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Prodotti (A - Z)
E
EMMS
EMMS-AS - servomotore
Festo
Prodotti (A - Z)
E
EMMS
EMMS-AS - servomotore
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Codice prodotto
TNR
Tipo
TYP
Valido fino al
INFO
A [mm]
L3 [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
Informazioni REACH disponibili
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
1550977
EMMS-AS-70-M-HS-RM
2026-12-31
187.300
0.0
2.7000
4052568239114
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550978
EMMS-AS-70-M-HS-RSB
2026-12-31
187.300
0.0
2.9000
4052568239121
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550979
EMMS-AS-70-M-HS-RMB
2026-12-31
187.300
0.0
2.9000
4052568239138
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550980
EMMS-AS-70-M-HS-RR
2026-12-31
165.300
35.0
2.7900
4052568239145
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550981
EMMS-AS-70-M-HS-RRB
2026-12-31
187.300
57.0
2.9900
4052568239152
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550982
EMMS-AS-70-MK-HS-RS
2026-12-31
187.300
0.0
2.7000
4052568239169
Sì
No
-
-
-
1550983
EMMS-AS-70-MK-HS-RM
2026-12-31
187.300
0.0
2.7000
4052568239176
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550984
EMMS-AS-70-MK-HS-RSB
2026-12-31
187.300
0.0
2.9000
4052568239183
Sì
No
-
-
-
1550985
EMMS-AS-70-MK-HS-RMB
2026-12-31
187.300
0.0
2.9000
4052568239190
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550986
EMMS-AS-70-MK-HS-RR
2026-12-31
165.300
35.0
2.7900
4052568239206
Sì
No
-
-
-
1550987
EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
2026-12-31
187.300
57.0
2.9900
4052568239213
Sì
No
-
-
-
1550988
EMMS-AS-70-M-HS-RS-S1
2026-12-31
187.300
0.0
2.7000
4052568239220
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550989
EMMS-AS-70-M-HS-RM-S1
2026-12-31
187.300
0.0
2.7000
4052568239237
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550990
EMMS-AS-70-M-HS-RSB-S1
2026-12-31
187.300
0.0
2.9000
4052568239244
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550991
EMMS-AS-70-M-HS-RMB-S1
2026-12-31
187.300
0.0
2.9000
4052568239251
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550992
EMMS-AS-70-M-HS-RR-S1
2026-12-31
165.300
35.0
2.7900
4052568239268
Sì
Sì
7439-92-1
a009fb26-d9cb-4e5c-a9e4-3acfc728fde3
05.03.2025
1550993
EMMS-AS-70-M-HS-RRB-S1
2026-12-31
187.300
57.0
2.9900
4052568239275
Sì
No
-
-
-
1550994
EMMS-AS-70-MK-HS-RS-S1
2026-12-31
187.300
0.0
2.7000
4052568239282
Sì
No
-
-
-
1550995
EMMS-AS-70-MK-HS-RM-S1
2026-12-31
187.300
0.0
2.7000
4052568239299
Sì
No
-
-
-
Comprimi la tabella (554 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Festo
- EMMS-AS
Numero d'ordine
1550987
Shorttext
servomotore
Ultime modifiche
05.12.2025 15:01:58
Unità
Parole chiave
Servomotore
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_DRIVING Guide
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
1550987
Type Code
EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
GTIN-Code
4052568239213
REACH CAS Nr.
-
REACH Information present
Sì
REACH SCIP-ID
-
REACH SVHCs > 0,1%
No
REACH Status of candidate list (DD.MM.YYYY)
-
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-02-90-90 Azionamento elettrico (altri, non classif.)
Tipo di prodotto
EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
codice EAN
4052568239213
codice d'articolo del produttore
1550987
nome del produttore
Festo
Suffisso d'ordine del prodotto del produttore
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
ECLASS 9.1
27-02-90-90 Azionamento elettrico (altri, non classif.)
codice EAN
4052568239213
Manufacturer product number
1550987
Manufacturer name
Festo
denominazione del tipo di prodotto
EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
Product name
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
ECLASS 8.1
27-02-90-90 Electrical drive (other, unspecified)
Manufacturer name
Festo
Product name
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
Manufacturer product number
1550987
Product type description
EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
GTIN
4052568239213
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unspecified)
ECLASS 7.1
27-02-90-90 Electrical drive (other, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
Manufacturer product number
1550987
Product type description
EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
Net weight
2.9900
GTIN
4052568239213
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
ECLASS 6.2
27-02-90-90 Electrical drive (other, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
Manufacturer product number
1550987
Product type description
EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
GTIN
4052568239213
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
ECLASS 6.1
27-02-90-90 Electrical drive (other, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
Manufacturer product number
1550987
Product type description
EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
ECLASS 5.1
27-02-91-90 azionamento elettrico (componenti, non classif.)
nome del produttore
Festo
denominazione del tipo di prodotto
EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
codice articolo
1550987
nome del prodotto
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
ECLASS 5.0
27-02-91-90 90
ETIM 10.0
EC003583 Accessories/spare parts for electric motor
EC001851 Electric motor
ETIM 6.0
EC001851 Electric motor