Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Engineered Plastic Plates / Glass Plates
GLSETN_dummy - Kit per vetro spia - Standard
Misumi
Metric
Engineered Plastic Plates / Glass Plates
GLSETN_dummy - Kit per vetro spia - Standard
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GLSETN65
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Codice componente
PN
Materiale flangia
MATF
Materiale O-ring
MATOR
Materiale piastre in vetro rotonde
MATG
Materiale guarnizione in gomma
MATR
Materiale copertura flangia
MATFC
Materiale del bullone
MATB
N.
NO
Flangia
FLANGE
O-ring JIS
JIS
O-ring W
W
O-ring do
DDOO [mm]
Vetro
GLASS
D [mm]
TS [mm]
Guarnizione in gomma
RUBBER
A [mm]
1
2
3
4
GLSETN50
EN 1.4301 equivalente
Gomma nitrilica
Vetro temprato
Gomma nitrilica
EN 1.4301 equivalente
EN 1.4301 equivalente
50
GLFBE50
V40
4
39.5
GLMK-50-3
50
3.0
50-35-1
50
GLSETN65
EN 1.4301 equivalente
Gomma nitrilica
Vetro temprato
Gomma nitrilica
EN 1.4301 equivalente
EN 1.4301 equivalente
65
GLFBE65
V55
4
54.5
GLMK-65-3
65
3.0
65-50-1
65
GLSETN95
EN 1.4301 equivalente
Gomma nitrilica
Vetro temprato
Gomma nitrilica
EN 1.4301 equivalente
EN 1.4301 equivalente
95
GLFBE95
V85
4
84.0
GLMK-95-5
95
5.0
95-80-1
95
GLSETN130
EN 1.4301 equivalente
Gomma nitrilica
Vetro temprato
Gomma nitrilica
EN 1.4301 equivalente
EN 1.4301 equivalente
130
GLFBE130
V120
4
119.0
GLMK-130-8
130
8.0
130-115-1
130
Comprimi la tabella (4 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- GLSETN_dummy
Shorttext
Kit per vetro spia - Standard
Ultime modifiche
29.11.2024 04:22:57
Unità
Parole chiave
Kit
Standard
vetro