Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hp5t93j11-230

Expand Table
IT
1/5
Codice
CODE
Materiale Custodia
MATCASING
Larghezza
WIDTH [mm]
Collegamenti elettrici
INLETS
Grado di protezione IP
IP
Testina d'azionamento
ACT
Materiale Testina
MATHEAD
Microinterruttore
CONTACTS
Approvazioni
APP
Direttive di riferimento
DIR
Norme di riferimento
STDR
Temperature di funzionamento
TEMP [°C]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
hp5t93j02-024
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettate per pressacavo M20
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp5t93j02-048
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettate per pressacavo M20
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp5t93j02-230
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettate per pressacavo M20
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp5t93j11-024
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettate per pressacavo M20
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1NA )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp5t93j11-048
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettate per pressacavo M20
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1NA )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp5t93j11-230
Termoplastico rinforzato
37
tre entrate cavi filettate per pressacavo M20
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1NA )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp2t93j02-024
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pressacavo 1/2" NPT due entrate cavi per pressacavo PG11
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp2t93j02-048
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pressacavo 1/2" NPT due entrate cavi per pressacavo PG11
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp2t93j02-230
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pressacavo 1/2" NPT due entrate cavi per pressacavo PG11
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 2NC )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp2t93j11-024
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pressacavo 1/2" NPT due entrate cavi per pressacavo PG11
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1NA )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp2t93j11-048
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pressacavo 1/2" NPT due entrate cavi per pressacavo PG11
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1NA )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
hp2t93j11-230
Termoplastico rinforzato
37
una entrata cavi per pressacavo 1/2" NPT due entrate cavi per pressacavo PG11
IP65
Attuatore a molla inox multidirezionale
Testina termoplastica
Contatti a scatto ( 1NC+1NA )
CE - cULus - UKCA
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
-25° +70°
Comprimi la tabella (12 prodotti)
Numero d'ordinehp5t93j11-230
Shorttexthp5t93j02-024
Ultime modifiche23.09.2025 15:07:40
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties