BJ-Gear
Ingranaggi
Riduttore ad angolo retto
2 Alberi
HV3044000112
BJ-Gear
Ingranaggi
Riduttore ad angolo retto
2 Alberi
HV3044000112
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HV3044000112
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Codice HS
HS_CODE
Diametro dell'albero
SHAFT_DIAMETER
Numero di alberi
NUMBER_OF_SHAFTS
Materiale
MATERIAL
Coppia massima a 1400RPM (Nm)
MAX_TORQUE_AT_1400RPM__NM_
Numero massimo di giri (RPM)
MAX_RPM__RPM_
Rapporto
RATIO
Direzione
DIRECTION
Gioco
BACKLASH
1
HV3044000112
HV3044000112
84834023.000000
Ø8h7
2
Alluminio
2.4
3000
R1:1
D2
Normale 15' - 30'
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
BJ-Gear
- HV3044000112
Numero d'ordine
HV3044000112
Ultime modifiche
10.11.2025 07:22:23
Unità
Parole chiave
Alberi
Ingranaggi
Riduttore
angolo
retto
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
HV3044000112