Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Motovario
Motoriduttori e riduttori
Motoriduttori e riduttori a vite senza fine
ISW-SW - Riduttore a vite senza fine combinato con albero maschio in ingresso
Motovario
...
Motoriduttori e riduttori a vite senza fine
ISW-SW - Riduttore a vite senza fine combinato con albero maschio in ingresso
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ISW-SW 050-075 T 75 (5x15) 14 28 AS1
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Grandezza
GR
Rapporto
RAP
Esecuzione
ES
Albero ingresso (d*l)
ENTRNRV
Albero cavo uscita 1° riduttore (d)
ACU1
Vite bisporgente 1° riduttore
VB1
Albero cavo uscita 2° riduttore (d)
ACU2
Vite bisporgente 2° riduttore
VB2
Tipo flangia uscita 2° riduttore
TFU
Dim. flangia uscita 2° riduttore (d)
DFU
Pos. flangia uscita 2° riduttore
PFU
Albero cavo uscita 2° riduttore (d)
AL2
Pos. albero uscita 2° riduttore
PAL
Cappellotto 2° riduttore
CAP
AA [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
030-040
50 (5x10)
AS1
09x20
14
NO
18
NO
T
-
-
No
-
No
40
030-050
50 (5x10)
AS1
09x20
14
NO
25
NO
T
-
-
No
-
No
40
030-063
75 (7.5x10)
AS1
09x20
14
NO
25
NO
T
-
-
No
-
No
40
040-050
25 (5x5)
AS1
11x23
18
NO
25
NO
T
-
-
No
-
No
50
040-063
200 (10x20)
AS1
11x23
18
NO
25
NO
T
-
-
No
-
No
50
040-075
100 (10x10)
AS1
11x23
18
NO
28
NO
T
-
-
No
-
No
50
040-090
56.25 (7.5x7.5)
AS1
11x23
18
NO
35
NO
T
-
-
No
-
No
50
050-075
75 (5x15)
AS1
14x30
25
NO
28
NO
T
-
-
No
-
No
60
050-090
75 (7.5x10)
AS1
14x30
25
NO
35
NO
T
-
-
No
-
No
60
050-105
100 (10x10)
AS1
14x30
25
NO
42
NO
T
-
-
No
-
No
60
050-110
150 (7.5x20)
AS1
14x30
25
NO
42
NO
T
-
-
No
-
No
60
063-090
100 (10x10)
AS1
19x40
25
NO
35
NO
T
-
-
No
-
No
72
063-105
100 (10x10)
AS1
19x40
25
NO
42
NO
T
-
-
No
-
No
72
063-110
56.25 (7.5x7.5)
AS1
19x40
25
NO
42
NO
T
-
-
No
-
No
72
063-130
187.5 (7.5x25)
AS1
19x40
25
NO
45
NO
T
-
-
No
-
No
72
063-150
150 (7.5x20)
AS1
19x40
25
NO
50
NO
T
-
-
No
-
No
72
Comprimi la tabella (16 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Motovario
- ISW-SW
Shorttext
Riduttore a vite senza fine combinato con albero maschio in ingresso
Ultime modifiche
15.03.2023 09:35:16
Unità
Parole chiave
Motoriduttori
Motovario
Riduttore
albero
combinato
ingresso
maschio
riduttori
vite
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties