2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1227.100812

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Référence de commande
BESTKIPP [mm]
Finition
AUSF
Clamping stroke max.
SPHM [mm]
Corsa di serraggio
SB [mm]
Capacità di carico
TRAG [N]
Forza di serraggio
SPANANKRAFT [N]
Peso ca.
GEW [kg]
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN KIPP
EAN
End of life
EOL
Tempi di consegna standard
STDLZ
Istruzioni per l'uso e la manutenzione
WARTUNG
1
2
K1227.100812
con tassello a T
0
12
8000
8000
2.1000
Infotext
Yes
84662080
4059245315598
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K1227.080812
-
0
12
8000
8000
1.6500
Infotext
Yes
84662080
4059245487493
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
Comprimi la tabella (2 prodotti configurabili)
Numero d'ordineK1227.100812
ShorttextUnità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato
Ultime modifiche04.09.2025 12:53:21
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_PINCHING Pizzicamento
BYFUNC_CLAMPING Serraggio

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberK1227.100812
Customs Tariff Number84662080
Direttiva RoHSYes
GTIN-Code4059245315598
Maintenance IntervalsIntervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Elemento di serraggio, disp. serr. rapido