Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1939.602000

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTKIPP [mm]
MATERIAL
Distanza
A [mm]
Larghezza
B [mm]
Diametro
D1 [mm]
Diametro
D2 [mm]
Diametro
D3 [mm]
Diametro
D4 [mm]
Diametro
D5 [mm]
Larghezza
M [mm]
Spessore
S [mm]
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
Normen
NORM
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN KIPP
EAN
End of life
EOL
Tempi di consegna standard
STDLZ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
K1939.281200
Stahl
4.8
2.9
28
29.4
30.1
17.9
2.0
1.30
1.20
0.0017
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700370
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.301200
Stahl
4.8
3.0
30
31.4
32.1
19.9
2.0
1.30
1.20
0.0018
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700394
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.321200
Stahl
5.4
3.2
32
33.7
34.4
20.6
2.5
1.30
1.20
0.0022
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700417
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.351500
Stahl
5.4
3.4
35
37.0
37.8
23.6
2.5
1.60
1.50
0.0031
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700431
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.381500
Stahl
5.5
3.7
38
40.0
40.8
26.4
2.5
1.60
1.50
0.0036
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700455
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.401750
Stahl
5.8
3.9
40
42.5
43.5
27.8
2.5
1.85
1.75
0.0047
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700479
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.451750
Stahl
6.2
4.3
45
47.5
48.5
32.0
2.5
1.85
1.75
0.0060
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700493
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.471750
Stahl
6.4
4.4
47
49.5
50.5
33.5
2.5
1.85
1.75
0.0061
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700516
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.502000
Stahl
6.5
4.6
50
53.0
54.2
36.3
2.5
2.10
2.00
0.0078
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700523
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.552000
Stahl
6.8
5.0
55
58.0
59.2
40.7
2.5
2.15
2.00
0.0091
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700547
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.602000
Stahl
7.3
5.4
60
63.0
64.2
44.7
2.5
2.15
2.00
0.0098
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700561
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.752500
Stahl
7.8
6.6
75
78.0
79.5
58.6
3.0
2.65
2.50
0.0197
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700585
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.080801
Edelstahl
2.4
1.1
8
8.4
8.7
3.0
1.0
0.90
0.80
0.0001
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700097
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.091001
Edelstahl
2.5
1.3
9
9.4
9.8
3.7
1.0
0.90
0.80
0.0001
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700110
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.101001
Edelstahl
3.2
1.4
10
10.4
10.8
3.3
1.2
1.10
1.00
0.0003
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700134
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.121001
Edelstahl
3.4
1.7
12
12.5
13.0
4.9
1.5
1.10
1.00
0.0003
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700158
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.141001
Edelstahl
3.7
1.9
14
14.6
15.1
6.2
1.7
1.10
1.00
0.0004
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700172
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.151001
Edelstahl
3.7
2.0
15
15.7
16.2
7.2
1.7
1.10
1.00
0.0005
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700196
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
K1939.161001
Edelstahl
3.8
2.0
16
16.8
17.3
8.0
1.7
1.10
1.00
0.0005
Infotext
Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio
Yes
73182100
4059245700219
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Comprimi la tabella (52 prodotti)
Numero d'ordineK1939.602000
ShorttextAnelli di fermo per fori DIN 472
Ultime modifiche04.09.2025 12:57:32
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-09-03-03 Anello di sicurezza (sezione rettangolare)

Standards

DIN-4x-47x-DIN 472 DIN 472