Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2338.03002757

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTKIPP
Materiał
MATERIAL
Versione:
AUSF1
Diametro
D [mm]
Altezza
H [mm]
Filettatura
G [mm]
Altezza
L [mm]
Durezza Shore
SHORE
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
Note tecniche
INFO
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN KIPP
EAN
End of life
EOL
Tempi di consegna standard
STDLZ
Istruzioni per l'uso e la manutenzione
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
K2338.02501757
acciaio inox
konisch
25
17
M6
18
57A
0.0016
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006014
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.02502057
acciaio inox
konisch
25
20
M6
18
57A
0.0018
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006021
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.03001557
acciaio inox
konisch
30
15
M8
23
57A
0.0200
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006038
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.03002057
acciaio inox
konisch
30
20
M8
23
57A
0.0250
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006045
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.03002757
acciaio inox
konisch
30
27
M8
23
57A
0.0300
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006052
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.03503057
acciaio inox
konisch
35
30
M8
23
57A
0.0500
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006069
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.04003057
acciaio inox
konisch
40
30
M8
23
57A
0.0600
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006076
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.05001857
acciaio inox
konisch
50
18
M10
28
57A
0.0700
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006083
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.05002257
acciaio inox
konisch
50
22
M10
28
57A
0.0700
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006090
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.05003057
acciaio inox
konisch
50
30
M10
28
57A
0.1000
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006106
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K2338.07502857
acciaio inox
konisch
75
28
M12
37
57A
0.1500
Infotext
Info
Yes
40169991
4067721006113
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
Comprimi la tabella (11 prodotti)
Numero d'ordineK2338.03002757
ShorttextTampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio
Ultime modifiche01.04.2025 08:50:45
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties