Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Thermokon
Sensore per condotto
Clima+Qualità dell'Aria
MWF+ - sensore per condotto media
Thermokon
Sensore per condotto
Clima+Qualità dell'Aria
MWF+ - sensore per condotto media
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
662758 MWF+ TRV MultiRange Relais L3000 inkl. Montagewinkel
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
designazione
BEZ
numero di articolo
ARTNR
Level of Detail
LOD
Immagine
BILD
link to website
INFOWWW
valori misurati
MESSG
applicazione/tipo
AT
configurazione
KONFIG
sensore
S
Uscita voltaggio
AGSPA
Uscita corrente
AGST
Uscita contatto di commutazione
AGSK
Tecnologia di rete
NTECH
trasmissione dati
DUT
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MWF+ Ni1000 L3000
620437
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
---
Ni1000 DIN Kl. B, passivo
---
---
---
---
---
MWF+ Ni1000 L6000
620444
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
---
Ni1000 DIN Kl. B, passivo
---
---
---
---
---
MWF+ Ni1000TK5000 L3000
675888
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
---
Ni1000TK5000, passivo
---
---
---
---
---
MWF+ Ni1000TK5000 L6000
674324
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
---
Ni1000TK5000, passivo
---
---
---
---
---
MWF+ Ni891 L3000
699297
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
---
Ni891, passivo
---
---
---
---
---
MWF+ Ni891 L6000
699303
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
---
Ni891, passivo
---
---
---
---
---
MWF+ TRV MultiRange L3000
620475
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
ponticelli
---
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, carico min. 5 kΩ
---
---
---
---
MWF+ TRV MultiRange L6000
620482
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
ponticelli
---
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, carico min. 5 kΩ
---
---
---
---
MWF+ TRA MultiRange L3000
620499
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
ponticelli
---
---
4..20 mA, carico massimo 500 Ω
---
---
---
MWF+ TRA MultiRange L6000
620505
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
ponticelli
---
---
4..20 mA, carico massimo 500 Ω
---
---
---
MWF+ TRV MultiRange relè L3000
662758
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
Thermokon app, uConfig
---
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ
---
2x contatto libero da potenziale NO per 24 V ~ o 24 V = / 3 A
---
---
MWF+ TRV MultiRange relè L6000
662765
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
Thermokon app, uConfig
---
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ
---
2x contatto libero da potenziale NO per 24 V ~ o 24 V = / 3 A
---
---
MWF+ LCD TRV MultiRange L3000
662772
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
Thermokon app, uConfig
---
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ
---
---
---
---
MWF+ LCD TRV MultiRange L6000
662789
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
Thermokon app, uConfig
---
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ
---
---
---
---
MWF+ LCD TRA MultiRange L3000
662796
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
Thermokon app, uConfig
---
---
4..20 mA, carico massimo 500 Ω
---
---
---
MWF+ LCD TRA MultiRange L6000
662802
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
Thermokon app, uConfig
---
---
4..20 mA, carico massimo 500 Ω
---
---
---
MWF+ LCD TRV MultiRange relè L3000
662819
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
Thermokon app, uConfig
---
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ
---
2x contatto libero da potenziale NO per 24 V ~ o 24 V = / 3 A
---
---
MWF+ LCD TRV MultiRange relè L6000
662826
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
Thermokon app, uConfig
---
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ
---
2x contatto libero da potenziale NO per 24 V ~ o 24 V = / 3 A
---
---
MWF+ RS485 Modbus L3000
662833
300
link to website
temperatura
Sonde media da canale
Thermokon app, uConfig, BUS
---
0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ
---
---
RS485 Modbus
RTU, semiduplex, baud rate 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, parità: nessuna (2 bit di stop), pari o dispari (1 bit di stop)
Comprimi la tabella (29 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Thermokon
- MWF+
Numero d'ordine
662758
Shorttext
sensore per condotto media
Ultime modifiche
06.05.2021 12:00:19
Unità
Parole chiave
condotto
sensore
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
662758
IFC4
IFC4_IFCSENSOR Sensor