Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OTE7CLU9L

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Temperatura colore
COLOR_TEMPERATURE
Intensità luminosa
LIGHT_INTENSITY
Controllo locale
LOCAL_CONTROL
Controllo a filo
WIRE_CONTROL
Indice Tlci
TLCI_INDEX
Fotometria
PHOTOMETRICS
Angolo del fascio
BEAM_ANGLE
Dimensioni
DIMENSIONS
Peso
WEIGHT
1
OTE7CLU9L
Mini2Studio
Regolabile da 2700K a 6500K con incrementi di 100K
Dimmerabile da 0 a 100 (regolare e senza sfarfallio)
Pulsanti e display antiurto
DMX-RDM con connettore XLR-5 In (In & Out con splitter DMX)
97 a 3200K e 98 a 5600K
1200 Lux / 111 fc a 1m / 3 piedi, 170 Lux / 16 fc a 3m / 10 piedi
100º
345 x 190 x 90 mm / 13,6 "x7,5 "x3,5" (pannello)
1,9 kg (pannello)
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineOTE7CLU9L
Ultime modifiche18.06.2025 06:29:45
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties