Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NKXRN30

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Tipo
TYPE
Accoppiamento raccomandato per l'albero
RFS
Accoppiamento raccomandato per il supporto
RFH
Materiale
MAT
Accessori
AC
d
DD [mm]
D
D [mm]
L
L [mm]
T
T [mm]
r (min.)
RR [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
l
LL [mm]
a
AA [mm]
Coefficiente di carico dinamico radiale Cr
CR [kN]
Coefficiente di carico statico radiale Cor
COR [kN]
Coefficiente di carico dinamico assiale Ca
CA [kN]
Coefficiente di carico statico assiale Cpa
CPA [kN]
Allowable Rotational Speed rpm (Reference)
RPM
1
2
3
4
5
6
7
8
NKXRZN15
NKXRZN
k5
K6
EN 1.3505 equivalente
Copertura
15
24
23
9
0.3
-
29
6.5
23.7
8.2
10.2
12.2
26.8
2800
NKXRN17
NKXRN
k5
K6
EN 1.3505 equivalente
No Cover
17
26
25
9
0.3
30
-
8.0
25.7
10.4
14.4
12.7
29
2500
NKXRN20
NKXRN
k5
K6
EN 1.3505 equivalente
No Cover
20
30
30
10
0.3
35
-
10.5
30.7
16.4
27.1
20.2
46.5
2100
NKXRN30
NKXRN
k5
K6
EN 1.3505 equivalente
No Cover
30
42
30
11
0.6
47
-
9.5
42.7
22.3
39.5
27.8
72.5
1500
NKXRN35
NKXRN
k5
K6
EN 1.3505 equivalente
No Cover
35
47
30
12
0.6
52
-
9.0
47.7
20
36
31
87
1400
NKXRN40
NKXRN
k5
K6
EN 1.3505 equivalente
No Cover
40
52
32
13
0.6
60
-
10.0
55.7
25.9
52.5
43
121
1200
NKXRN45
NKXRN
k5
K6
EN 1.3505 equivalente
No Cover
45
58
32
14
0.6
65
-
9.0
60.5
27.6
59
45.5
135
1100
NKXRZN50
NKXRZN
k5
K6
EN 1.3505 equivalente
Copertura
50
62
35
14
0.6
-
71.5
10.0
65.5
27.9
62
48.5
150
1000
Comprimi la tabella (8 prodotti)
ShorttextNeedle Roller Bearings With Thrust Roller Bearings - No Inner Ring (Open Type/With Covers)
Ultime modifiche03.06.2021 05:36:41
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties