Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OB10-10

Expand Table
EN
1/5
Product No.
PN
ROHS
ROHS
TYPE
material
MA
outer diameter
D1 [mm]
spring length
L [mm]
網站
WED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OB04-05
YES
OB
SUS304
4
5
網站
OB05-05
YES
OB
SUS304
5
5
網站
OB06-05
YES
OB
SUS304
6
5
網站
OB08-10
YES
OB
SUS304
8
10
網站
OB10-10
YES
OB
SUS304
10
10
網站
OB12-15
YES
OB
SUS304
12
15
網站
OB13-15
YES
OB
SUS304
13
15
網站
OB14-15
YES
OB
SUS304
14
15
網站
OB16-15
YES
OB
SUS304
16
15
網站
OB20-25
YES
OB
SUS304
20
25
網站
Comprimi la tabella (10 prodotti configurabili)
ShorttextStainless steel round wire spring (maximum compression 25%)
Ultime modifiche12.03.2025 05:53:17
Unità

Classificazioni

Per categorie

Actuating_Elements Attuatori
Assembling_Equipment Tecniche di Montaggio
Automation Automazione
Automotive Automotive
Automotive_Engineering Automotive
Ball Sfere
Bearing Cuscinetti
Bushing Bussole
Caster Rotelle
Clamping_Technology Tecniche di Fissaggio
Cog_Wheel Ruote Dentate
Cogging Dentature
Control_Unit Elementi di Regolazione
Die_Set Stampi trancia
Drilling_Tool Utensili per Perforazione
Drive_Shaft Alberi cardanici
Fastening Bloccaggio
Fitting Raccordi
Fixture_System Sistemi di fissaggio attrezzature
Flange Flange
Gear Trasmissioni
Gear_Belt Cinghie Dentate
Hinge Cerniere
Linear_Technology Movimento lineare
Machining_Unit Unità Operatrice
Magnet Magneti
Metal_Fitting Ferramenta
Mold_Construction Formatura
Nozzle Ugelli
Operational_Safety Antinfortunistica
Pneumatics Pneumatica
Positioning_System Sistemi di posizionamento
Rolling_Bearing Cuscinetti volventi
Screwing_Tool Avvitatrici
Shock_Absorber Ammortizzatori
Thread_Insert Inserti filettati

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Per paese

TW Taiwan