Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HH5EGZV12

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificazioni qualifiche
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
connessioni
CONNECTIONS
costruzione fisica
CONSTRUCTION_PHYSICAL
controllo
CONTROL
effetti dinamici
DYNAMIC_EFFECTS
elettrico
ELECTRICAL
ottico
OPTICAL
1
HH5EGZV12
CE, MET, FCC, UKCA Grado di protezione IP IP20, posizione asciutta
Connessione di alimentazione Spina Edison (locale) a Neutrik® powerCON® Ingresso di alimentazione Neutrik® powerCON® Uscita di alimentazione Neutrik® powerCON® Connettori dati XLR a 3 e 5 pin Lunghezza cavo (alimentazione) 5 ft (1,5 m)
Dimensioni 8,58 x 12,05 x 15,67 pollici (218 x 306 x 398 mm) Peso 10,3 kg (22,8 lb) Colore esterno nero Materiale dell'alloggiamento Polimero ritardante di fiamma ad alto impatto
Protocollo di controllo DMX, RDM Canali DMX 15, 17, 22, 33, 54 o 56 ModalitàPersonalità 8 personalità (15CH, 17CH, 22CH, 33CH, 33CH MS, 54CH, 54CH MS o 56CH)
Panoramica e inclinazione 540°230° Intervalli di panoramica e inclinazione 180°, 360°, 540° pan90°, 180°, 230° tilt Dimmer Elettronico ShutterStrobe Elettronico Zoom Motorizzato Frequenza strobo da 0 a 20 Hz Miscelazione colore autonoma Sì Preset temperatura colore Sì Curve di attenuazione 4 Programmi automatici integrati Sì Programmi personalizzabili No Richiamo programmi personalizzati No
Tensione di ingresso da 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Collegamento di potenza 4 unità a 120 V; 7 unità a 208 V; 8 unità a 230 V Potenza e corrente 342 W, 2,85 A a 120 V, 60 Hz Potenza e corrente 338 W, 1,631 A a 208 V, 60 Hz Potenza e corrente 344 W, 1,488 A a 230 V, 50 Hz
Sorgente luminosa 19 LED (quadricromia RGBW) 25 W, (1,5 A), 50.000 ore di durata Temperatura del colore (gamma) da 2800 a 10000 K Angolo del fascio luminoso da 7,3° a 35,2° Angolo di campo da 11,2° a 51,2° Angolo di taglio da 17,6° a 64,3° Gamma di zoom da 7,3° a 64,3° Lumen - Sorgente 10.300 Lumen - Uscita 6.418 Illuminamento (11 2°) 8.149 lux @ 5 m Illuminamento (51 2°)3° Gamma zoom da 7,3° a 64,3° Lumen - Sorgente 10.300 Lumen - Uscita 6.418 Illuminamento (11,2°) 8.149 lux a 5 m Illuminamento (51,2°) 726 lux a 5 m PWM selezionabile 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 15.000 Hz
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineHH5EGZV12
Ultime modifiche07.01.2025 09:23:54
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties