Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DR1B1C7KQ

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificazioni qualifiche
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
connessioni
CONNECTIONS
costruzione fisica
CONSTRUCTION_PHYSICAL
controllo
CONTROL
effetti dinamici
DYNAMIC_EFFECTS
elettrico
ELECTRICAL
ottico
OPTICAL
1
DR1B1C7KQ
CE, MET, FCC, UKCA Grado di protezione IP IP20, posizione asciutta
Connessione di alimentazione Spina Edison (locale) a Neutrik® powerCON® Ingresso di alimentazione Neutrik® powerCON® Uscita di alimentazione Neutrik® powerCON® Connettori dati XLR a 3 e 5 pin Lunghezza cavo (alimentazione) 5 ft (1,5 m)
Dimensioni 15,51 x 11,73 x 18,50 pollici (394 x 298 x 470 mm) Peso 38,5 lb (17,46 kg) Colore esterno nero Materiale dell'alloggiamento Polimero ritardante di fiamma ad alto impatto
Protocollo di controllo DMX, RDM Canali DMX 21, 62, 71, 107 ModalitàPersonalità 4 personalità
Pan e Tilt 540°230° Gamme di Pan e Tilt 180°, 360°, 540° Pan90°, 180°, 230° Tilt Dimmer Elettronico ShutterStrobe Elettronico Zoom Motorizzato Strobe Rate da 0 a 20 Hz Standalone Color Mixing Sì Preset di temperatura colore Sì Dim Curve 4 Programmi automatici integrati Sì Programmi personalizzabili No Richiamo di programmi personalizzati No
Tensione di ingresso da 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Collegamento di potenza 2 unità a 120 V; 3 unità a 208 V; 4 unità a 230 V Potenza e corrente 661 W, 5,60 A a 120 V, 60 Hz Potenza e corrente 653 W, 3,136 A a 208 V, 60 Hz Potenza e corrente 650 W, 2,85 A a 230 V, 50 Hz
Sorgente luminosa 37 LED (quadricromia RGBW) 25 W, (1,5 A), 50.000 ore di durata Temperatura del colore (gamma) da 2.800 a 10.000 K Angolo del fascio luminoso da 9,3° a 33,9° Angolo di campo da 11,6° a 49,5° Angolo di zoom da 11,6° a 49°.5° Lumen - Sorgente 17.000 Lumen - Uscita 13.440 Illuminamento (11,6°) 18.260 lux a 5 m Illuminamento (49,5°) 1.556 lux a 5 m PWM selezionabile 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 15.000 Hz
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineDR1B1C7KQ
Ultime modifiche07.01.2025 09:23:54
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties