STRACK
04. Molle
4.1. Molle
SN2520 - Molla elicoidale (DIN ISO 10243)
STRACK
04. Molle
4.1. Molle
SN2520 - Molla elicoidale (DIN ISO 10243)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SN2520-25-139 XL=0
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
PDF-INFO
PDF
(Dh)
DH [mm]
(L0)
L0 [mm]
Lunghezza di precompressione
XL [mm]
(Dd)
DD [mm]
(C)
C [N/mm]
(S1)
S1 [mm]
(F1)
F1 [N]
(S2)
S2 [mm]
(F2)
F2 [N]
(Smax)
SMAX [mm]
(Fmax)
FMAX [N]
(b)
B [mm]
(h)
H [mm]
Prezzo (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Cod. art.
ARTNR
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
PDF
25.0
32
0.00
12.5
80.3
8.0
642
9.6
771
12.8
1028
5.4
2.70
182229
PDF
25.0
38
0.00
12.5
62.0
9.5
589
11.4
707
15.2
942
5.4
2.70
182230
PDF
25.0
44
0.00
12.5
52.9
11.0
582
13.2
698
17.6
931
5.4
2.70
182231
PDF
25.0
51
0.00
12.5
44.0
12.8
563
15.3
673
20.4
898
5.4
2.70
182232
PDF
25.0
64
0.00
12.5
35.2
16.0
563
19.2
676
25.6
901
5.4
2.70
182233
PDF
25.0
76
0.00
12.5
28.0
19.0
532
22.8
638
30.4
851
5.4
2.70
182234
PDF
25.0
89
0.00
12.5
24.0
22.3
535
26.7
641
35.6
854
5.4
2.70
182235
PDF
25.0
102
0.00
12.5
21.1
25.5
538
30.6
646
40.8
861
5.4
2.70
182236
PDF
25.0
115
0.00
12.5
18.7
28.8
539
34.5
645
46.0
860
5.4
2.70
182237
PDF
25.0
127
0.00
12.5
16.7
31.8
531
38.1
636
50.8
848
5.4
2.70
182238
PDF
25.0
139
0.00
12.5
15.3
35.0
536
42.0
643
56.0
857
5.4
2.70
136275
PDF
25.0
152
0.00
12.5
14.0
38.0
532
45.6
638
60.8
851
5.4
2.70
182239
PDF
25.0
178
0.00
12.5
12.5
44.5
556
53.4
668
71.2
890
5.4
2.70
182240
PDF
25.0
203
0.00
12.5
10.4
50.8
528
60.9
633
81.2
844
5.4
2.70
182241
PDF
25.0
305
0.00
12.5
7.0
76.3
534
91.5
641
122.0
854
5.4
2.70
182242
PDF
32.0
38
0.00
16.0
94.0
9.5
893
11.4
1072
15.2
1429
6.8
3.30
75286
PDF
32.0
44
0.00
16.0
79.5
11.0
875
13.2
1049
17.6
1399
6.8
3.30
75287
PDF
32.0
51
0.00
16.0
67.0
12.8
858
15.3
1025
20.4
1367
6.8
3.30
75288
PDF
32.0
64
0.00
16.0
53.0
16.0
848
19.2
1018
25.6
1357
6.8
3.30
75289
Comprimi la tabella (107 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
STRACK
- SN2520
Numero d'ordine
SN2520-25-139 XL=0
Shorttext
Molla elicoidale (DIN ISO 10243)
Ultime modifiche
10.12.2025 10:29:44
Unità
Parole chiave
ISO
Molla
Molle
elicoidale
Additional links
Webshop
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
SN2520-25-139 XL=0
Type Code
SN2520-25-139 XL=0
ECLASS 15.0
21-13-06-01 Molla di pressione sistema (norm., costruzione utensili)
Standards
ISO-1x-10x-ISO 10243 ISO 10243