Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11005909 Tazze a scalini TS400-2 Antiorario

Expand Table
IT
1/5
N. di catalogo
BNR
Tipo
TYP
Direzione
DS
Dimensione A
A [mm]
Dimensione B
B [mm]
Dimensione C
C [mm]
Dimensione D
D [mm]
Dimensione E
E [mm]
Dimensione F
F [mm]
Dimensione G
G [mm]
Dimensione H
H [mm]
Dimensione K
K [mm]
* Volume carico
FV
Info testo
INFO
CTN Zell
CTNH
CTN Amberg
CTNA
Peso
GEW [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
11005687
TS302-1
Orario
435
8.5
30
110
40
44
290
150
225
3.00 l
Infotext
84798992
84283990
6.446
11005686
TS302-1
Antiorario
435
8.5
30
110
40
44
290
150
225
3.00 l
Infotext
84798992
84283990
6.446
11005910
TS400-2
Orario
540
12x7
32
115
40
52
320
155
275
7.00 l
Infotext
84798992
84799096
2.264
11005909
TS400-2
Antiorario
540
12x7
32
115
40
52
320
155
275
7.00 l
Infotext
84798992
84799096
2.264
11005913
TS401-2
Orario
650
12x7
50
142
54
68
320
196
335
10.00 l
Infotext
84798992
84799096
28.329
11005912
TS401-2
Antiorario
650
12x7
50
142
54
68
320
196
335
10.00 l
Infotext
84798992
84799096
28.328
50245157
TS402-1
Orario
645
18
50
145
54
68
320
215
335
10.00 l
Infotext
84798992
84283990
15.040
50245158
TS402-1
Antiorario
645
18
50
145
54
68
320
215
335
10.00 l
Infotext
84798992
84283990
15.040
Comprimi la tabella (8 prodotti)
Numero d'ordine11005909
ShorttextTazze a scalini
Ultime modifiche10.10.2025 09:46:34
Unità

Classificazioni

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties