Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SCHUNK-0302070 APS-Z80-M8

Espandi la tabella
1/5
ID
IDNR
Descrizione
TYP
Ulteriori informazioni sul prodotto
ONLINE
EPLAN Data Portal
EPLAN
Misurazione della corsa
MESSHUB [mm]
Tensione nominale
NENNSPANNUNG [V]
Tensione min.
MINSPANNUNG [V]
Tensione max.
MAXSPANNUNG [V]
Tensione di uscita min.
MINAUSGANGSSPAN [V]
Tensione di uscita max.
MAXAUSGANGSSPA [V]
Livello di tenuta IP
DICHTHEITIP
Temperatura ambiente min.
MINUMGEBUNGSTEM [°C]
Temperatura ambiente max.
MAXUMGEBUNGSTEM [°C]
Lunghezza del cavo
KABELLAENGE [m]
Numero di tariffa doganale
CNSCTN
1
0302070
APS-Z80-M8
Alla pagina del prodotto
1
24
15
30
0
10
67
-10
70
0
85365019
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine0302070
Testo breveSensore di posizione analogico
Ultime modifiche29.12.2022 09:23:50
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-02-05-90 Componente per sistema di movimentazione (pneumatico, non specificato)

ECLASS 10.1

27-29-43-01 UnitÓ di manipolazione (accessori, pneumat.)

ECLASS 9.1

27-29-92-01 UnitÓ di manipolazione (accessori, pneumat.)
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con