Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Threaded Inserts
B0141 - Inserti filettati autofilettanti con fenditura tagliente
Blohm
...
Threaded Inserts
B0141 - Inserti filettati autofilettanti con fenditura tagliente
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0141.16
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTBLOHM
Versione:
MATERIAL
Filettatura
D1 [mm]
Diametro
D2 [mm]
Incremento
P [mm]
Lunghezza
L [mm]
T min.
TMIN [mm]
R min. per metallo leggero
RMINLM
R min. per ghisa
RMINGE
R min. per plastica
RMINKS
Poids
GEW [kg]
Note tecniche
INFO
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN
EAN
End of life
EOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B0141.03
Acciaio
M3
5.0
0.50
6
8
1.0
1.50
1.25
0.0004
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.04
Acciaio
M4
6.5
0.75
8
10
1.3
1.95
1.60
0.0009
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.05
Acciaio
M5
8.0
1.00
10
13
1.6
2.40
2.00
0.0016
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.06
Acciaio
M6
10.0
1.50
14
17
2.0
3.00
2.50
0.0037
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.08
Acciaio
M8
12.0
1.50
15
18
2.4
3.60
3.00
0.0051
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.10
Acciaio
M10
14.0
1.50
18
22
2.8
4.20
3.50
0.0076
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.12
Acciaio
M12
16.0
1.50
22
26
3.2
4.80
4.00
0.0116
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.16
Acciaio
M16
20.0
1.50
22
27
4.0
6.00
5.00
0.0153
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.103
Acciaio inox
M3
5.0
0.50
6
8
1.0
1.50
1.25
0.0005
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.104
Acciaio inox
M4
6.5
0.75
8
10
1.3
1.95
1.60
0.0009
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.105
Acciaio inox
M5
8.0
1.00
10
13
1.6
2.40
2.00
0.0016
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.106
Acciaio inox
M6
10.0
1.50
14
17
2.0
3.00
2.50
0.0035
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.108
Acciaio inox
M8
12.0
1.50
15
18
2.4
3.60
3.00
0.0050
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.110
Acciaio inox
M10
14.0
1.50
18
22
2.8
4.20
3.50
0.0076
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.112
Acciaio inox
M12
16.0
1.50
22
26
3.2
4.80
4.00
0.0110
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
B0141.116
Acciaio inox
M16
20.0
1.50
22
27
4.0
6.00
5.00
0.0145
Info
Infotext
Yes
73181900
31.12.2099
Comprimi la tabella (16 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Blohm
- B0141
Numero d'ordine
B0141.16
Testo breve
Inserti filettati autofilettanti con fenditura tagliente
Ultime modifiche
04.09.2025 06:21:41
Unità
Parole chiave
Blohm
Elementi
Inserti
attrezzature
autofilettanti
componenti
fenditura
filettati
macchinari
meccanici
tagliente
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 10.1
23-11-09-01 Innesto maschiatore
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)