Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0351.063018181

Espandi la tabella
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTBLOHM
Materiale
MATERIAL
Angolo di rotazione
W [°]
Distanza
A [mm]
Distanza
A1 [mm]
Distanza
A2 [mm]
Lunghezza
A3 [mm]
Lunghezza
A4 [mm]
Larghezza
B [mm]
F1 max. kN
F1 [kN]
F7 (foro per il supporto del bullone di fissaggio o della vite di serraggio)
F2 [kN]
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN
EAN
End of life
EOL
Tempi di consegna standard
STDLZ
1
2
3
4
5
B0351.062615151
Acciaio inox
0
52
15.0
15.0
26.0
26.0
48
0.700
0.560
0.1358
Infotext
Yes
83021090
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
B0351.063018181
Acciaio inox
0
59
17.5
17.5
29.5
29.5
48
0.800
0.575
0.1604
Infotext
Yes
83021090
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
B0351.064023231
Acciaio inox
0
77
22.5
22.5
38.5
38.5
48
0.900
0.675
0.2000
Infotext
Yes
83021090
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
B0351.064525251
Acciaio inox
0
85
25.0
25.0
42.5
42.5
48
0.900
0.675
0.2183
Infotext
Yes
83021090
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
B0351.066033331
Acciaio inox
0
113
32.5
32.5
56.5
56.5
48
0.900
0.260
0.2762
Infotext
Yes
83021090
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Comprimi la tabella (5 prodotti configurabili)
Numero d'ordineB0351.063018181
Testo breveCerniera in acciaio inox
Ultime modifiche23.01.2026 08:39:25
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0351.063018181
Direttiva RoHSYes
Customs Tariff Number83021090
Maintenance IntervalsIntervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con