Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0488.160501

Espandi la tabella
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Versione:
AUSF
Rotazione
ROT
Cuscinetto della ruota
RL
Distanza
A [mm]
Larghezza
B [mm]
Larghezza
B1 [mm]
Larghezza
B2 [mm]
Larghezza
B3 [mm]
Lunghezza
L [mm]
Lunghezza
L1 [mm]
Altezza
H [mm]
Diametro
D [mm]
Distanza
R [mm]
Diametro
R1 [mm]
Portata
TFK [kg]
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rotella orientabile
0
Cuscinetti a sfere
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
4.8800
Infotext
Yes
83022000
Rotella orientabile
0
Cuscinetti a sfere
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
5.7000
Infotext
Yes
83022000
Rotella orientabile
0
Cuscinetti a sfere
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
10.6200
Infotext
Yes
83022000
Rotella con supporto
0
Cuscinetti a sfere
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
3.8100
Infotext
Yes
83022000
Rotella con supporto
0
Cuscinetti a sfere
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
4.4460
Infotext
Yes
83022000
Rotella con supporto
0
Cuscinetti a sfere
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
8.2800
Infotext
Yes
83022000
Rotella orientabile con stop-top
0
Cuscinetti a sfere
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
5.2350
Infotext
Yes
83022000
Rotella orientabile con stop-top
0
Cuscinetti a sfere
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
6.0610
Infotext
Yes
83022000
Rotella orientabile con stop-top
0
Cuscinetti a sfere
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
11.3800
Infotext
Yes
83022000
Comprimi la tabella (9 prodotti configurabili)
Numero d'ordineB0488.160501
Testo breveRotelle saldate in acciaio orientabili e fisse modello pesante
Ultime modifiche23.01.2026 08:39:30
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0488.160501
Customs Tariff Number83022000
Direttiva RoHSYes
Maintenance IntervalsIntervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

36-12-90-90 Tecnica di convogliamento e stoccaggio (altri, non classif.)

ECLASS 10.1

36-12-91-90 Tecnica di convogliamento e stoccaggio (componenti, non classif.)
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con