Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0507.322

Espandi la tabella
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTBLOHM
Sfera
DK [mm]
Diametro
D1 [mm]
Diametro
D [mm]
Altezza complessiva
H [mm]
Altezza
H1 [mm]
Altezza
H2 [mm]
Fattore di carico
C [N]
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
Note tecniche
INFO
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN
EAN
End of life
EOL
Tempi di consegna standard
STDLZ
Istruzioni per l'uso e la manutenzione
WARTUNG
1
2
B0507.322
22.2
45
36 ±0,08
30.5
9,8 ±0,2
3.0
1200
0.1964
Infotext
Info
Yes
83022000
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0507.330
30.0
55
45 ±0,08
36.8
13,8 ±0,2
3.4
2000
0.3598
Infotext
Info
Yes
83022000
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
Comprimi la tabella (2 prodotti)
Numero d'ordineB0507.322
Testo breveSfere portanti per carico pesante
Ultime modifiche23.01.2026 08:39:31
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0507.322
Customs Tariff Number83022000
Direttiva RoHSYes
Maintenance IntervalsIntervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

36-12-90-90 Tecnica di convogliamento e stoccaggio (altri, non classif.)

ECLASS 10.1

36-12-91-90 Tecnica di convogliamento e stoccaggio (componenti, non classif.)
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con