Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BGFRCB6002ZZ-30

Espandi la tabella
1/5
Codice componente
PN
Materiale del cuscinetto
MATB
Materiale dell'alloggiamento
MATH
Trattamento superficie dell'alloggiamento
STH
N. cuscinetto
BN
Tenuta
SEAL
L Incrementi di 1mm
L [mm]
d
DD [mm]
D
D [mm]
B
B [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
dh
DDHH [mm]
D1
D1 [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
BGFRCB6000ZZ-25
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6000
Doppia schermatura
25
10
26
8.0
50
8
22
32
40
8.0
4.5
BGFRCB6200ZZ-25
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6200
Doppia schermatura
25
10
30
9.0
54
8
24
36
44
8.0
4.5
BGFRCB6701ZZ-20
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6701
Doppia schermatura
20
12
18
4.0
40
8
15
23
30
8.0
4.5
BGFRCB6801ZZ-25
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6801
Doppia schermatura
25
12
21
5.0
44
8
17
26
34
8.0
4.5
BGFRCB6901ZZ-25
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6901
Doppia schermatura
25
12
24
6.0
48
8
21
30
38
8.0
4.5
BGFRCB6001ZZ-25
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6001
Doppia schermatura
25
12
28
8.0
52
8
24
34
42
8.0
4.5
BGFRCB6201ZZ-30
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6201
Doppia schermatura
30
12
32
10.0
56
8
26
38
46
8.0
4.5
BGFRCB6702ZZ-25
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6702
Doppia schermatura
25
15
21
4.0
44
8
18
26
34
8.0
4.5
BGFRCB6802ZZ-25
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6802
Doppia schermatura
25
15
24
5.0
47
8
20
30
37
8.0
4.5
BGFRCB6902ZZ-30
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6902
Doppia schermatura
30
15
28
7.0
57
10
25
35
45
9.5
5.5
BGFRCB6002ZZ-30
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6002
Doppia schermatura
30
15
32
9.0
60
10
28
38
48
9.5
5.5
BGFRCB6202ZZ-35
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6202
Doppia schermatura
35
15
35
11.0
64
10
29
42
52
9.5
5.5
BGFRCB6803ZZ-25
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6803
Doppia schermatura
25
17
26
5.0
50
10
22
32
40
8.0
4.5
BGFRCB6903ZZ-35
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6903
Doppia schermatura
35
17
30
7.0
60
10
27
36
48
9.5
5.5
BGFRCB6003ZZ-35
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6003
Doppia schermatura
35
17
35
10.0
66
10
31
42
54
9.5
5.5
BGFRCB6203ZZ-35
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6203
Doppia schermatura
35
17
40
12.0
72
10
34
48
60
9.5
5.5
BGFRCB6704ZZ-30
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6704
Doppia schermatura
30
20
27
4.0
51
10
23
33
41
8.0
4.5
BGFRCB6804ZZ-35
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6804
Doppia schermatura
35
20
32
7.0
60
10
28
38
48
9.5
5.5
BGFRCB6904ZZ-35
Acciaio
EN 1.1191 equivalente
Pellicola di ossido nero
6904
Doppia schermatura
35
20
37
9.0
69
11
34
45
56
11.0
6.6
Comprimi la tabella (48 prodotti configurabili)
Testo breveCuscinetti con supporti - Con cuscinetti doppi senza anello di sicurezza, dimensione L selezionabile - Rotondi
Ultime modifiche09.09.2019 15:26:55
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeBGFRCB6002ZZ-30
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con