Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BTAP4-R1-S1-P20

Espandi la tabella
1/5
Cod. comp.
PN
Materiale
MAT
Trattamento superficie
ST
Screw Type Selection
STS
Max Operating Pressure
MOP
Selezione foro di montaggio
MH
N.
NO
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
R
Selezione S (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
S
Passo P - Incrementi di 1mm
P [mm]
N. di passi N
N
Filettature porte
PT
A
A [mm]
B
B [mm]
1
2
3
4
5
6
7
BTAP2-R1-S1-P20
Lega di alluminio
-
Rc(PT)
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Svasato piano
2
1/8
1/8
20
1
4
25
25
BTAP3-R1-S1-P20
Lega di alluminio
-
Rc(PT)
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Svasato piano
3
1/8
1/8
20
2
6
25
25
BTAP4-R1-S1-P20
Lega di alluminio
-
Rc(PT)
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Svasato piano
4
1/8
1/8
20
3
8
25
25
BTAP5-R1-S1-P20
Lega di alluminio
-
Rc(PT)
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Svasato piano
5
1/8
1/8
20
4
10
25
25
BTAP6-R1-S1-P25
Lega di alluminio
-
Rc(PT)
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Svasato piano
6
1/8
1/8
25
5
12
25
25
BTAP7-R1-S1-P25
Lega di alluminio
-
Rc(PT)
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Svasato piano
7
1/8
1/8
25
6
14
25
25
BTAP8-R1-S1-P25
Lega di alluminio
-
Rc(PT)
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Svasato piano
8
1/8
1/8
25
7
16
25
25
Comprimi la tabella (7 prodotti configurabili)
Testo breveBlocchi distributore - Pneumatici - Passo configurabile serie BTA - 25 quad.
Ultime modifiche29.05.2023 07:58:27
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeBTAP4-R1-S1-P20
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con