Manicotto di sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di calate con le aste di adduzione a terra. Esecuzione aperta, per aste di adduzione a terra Td 16 mm.
0.062
4013364090903
85359000
8.0 - 10.0
16.0 - 16.0
DEHN SE
400
TM 7.10 16 RG
450007
Manicotto di sez. per Td 16/7-10mm bronz o
Manicotto di sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di calate con le aste di adduzione a terra. Esecuzione aperta, per aste di adduzione a terra Td 16 mm.
0.133
4013364025165
85359000
7.0 - 10.0
16.0 - 16.0
Comprimi la tabella (2 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
DEHN - Maniche di separazione
Numero d'ordine
450001
Testo breve
Morsetto di disconnessione per la protezione dai fulmini
Ultime modifiche
13.05.2026 07:40:28
Unità
Parole chiave
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-17-08-90 Giunto di prova (protezione esterna contro i fulmini) (non specificato)
ETIM 10.0
EC000512 Disconnection clamp for lightning protection
ETIM 9.0
EC000512 Disconnection clamp for lightning protection