Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ELCSQ8L-04-30

Espandi la tabella
1/5
Model
MODEL
Size
SI [mm]
Motor Direction
MD
Motor type
MT
Screw type
SCT
Screw Thread pitch
SCP [mm]
Stroke
ST [mm]
Table position
POS [mm]
Brake
BR
Photoelectric Switch Direction
PSD
Controller
CO
Cable type
CT
Cable Length
CL
Horizontal handling weight
HHW [kg]
Vertical handling weight
VHW [kg]
1
2
3
ELCSQ8L-04-30
8
L: Left turn back type
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
NO Symbol: T Screw
04
30
0.00
NO Symbol: Without lock
NO Symbol: Without Photoelectric switch
NO Symbol: Without Controller/Driver
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Without Cable
2.00
0.50
ELCSQ16L-05-30
16
L: Left turn back type
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
NO Symbol: T Screw
05
30
0.00
NO Symbol: Without lock
NO Symbol: Without Photoelectric switch
NO Symbol: Without Controller/Driver
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Without Cable
8.00
2.00
ELCSQ25L-08-50
25
L: Left turn back type
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
NO Symbol: T Screw
08
50
0.00
NO Symbol: Without lock
NO Symbol: Without Photoelectric switch
NO Symbol: Without Controller/Driver
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Without Cable
12.00
4.00
Comprimi la tabella (3 prodotti configurabili)
Testo breveElectric Cylinders - Linear Actuators/Slider Type/Motor Bending Type
Ultime modifiche15.02.2025 06:12:19
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeELCSQ8L-04-30 mm
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con