Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Mounting Plates / Brackets
FALBS - L Shaped Sheet Metal Mounting Brackets - Dimension Configurable Type - FALBS
Misumi
Metric
Mounting Plates / Brackets
FALBS - L Shaped Sheet Metal Mounting Brackets - Dimension Configurable Type - FALBS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FALBS-SP-T0.8-A20-B15-L10-H4.6-N3-V0-S4.6-NA3
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Part Number
PN
Type
TYPE
Material Symbol
MS
Selezione T
T [mm]
A Incrementi di 1mm
A [mm]
B Incrementi di 1mm
B [mm]
L Incrementi di 1mm
L [mm]
X Specification
XSE
X Incrementi di 0.1mm
X [mm]
H Incrementi di 0.1mm
H [mm]
Hole Specification 1
HS1
Nominal Diameter1
ND1
DA Incrementi di 0.1mm
DA [mm]
Y Specification
YSE
Y Incrementi di 0.1mm
Y [mm]
1
FALBS-SP-T0.8-A20-B15-L10-H4.6-N3-V0-S4.6-NA3
FALBS
SP
0.8
20
15
10
Not Specified
0.0
4.6
N (Bolt Hole)
3
0.0
Not Specified
0.0
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Misumi
- FALBS
Testo breve
L Shaped Sheet Metal Mounting Brackets - Dimension Configurable Type - FALBS
Ultime modifiche
08.05.2024 08:25:46
Unità
Parole chiave
Brackets
Configurable
Dimension
FALBS
Metal
Mounting
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)