Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FJKN12-75

Espandi la tabella
1/5
Codice componente
PN
Materiale
MAT
Trattamento superficie
ST
M
M
A
A [mm]
L
L [mm]
l1
LL1 [mm]
l2
LL2 [mm]
E
E [mm]
B
B [mm]
t
TT [mm]
Carico ammesso
AL [kN]
Materiale attacco a presa
MASS [g]
1
2
3
4
FJKN10-75
EN 1.0038 equivalente
Cromatura lucida
10
75
102.0
7
8
18
17
2
4.3
186
FJKN12-75
EN 1.0038 equivalente
Cromatura lucida
12
75
103.0
8
10
18
19
2
4.9
211
FJKN16-75
EN 1.0038 equivalente
Cromatura lucida
16
75
105.0
10
13
18
24
2
5.9
307
FJKN20-100
EN 1.0038 equivalente
Cromatura lucida
20
100
133.0
13
16
18
30
2
20.0
509
Comprimi la tabella (4 prodotti configurabili)
Testo brevePiedi di livellamento - Standard
Ultime modifiche30.06.2021 13:21:24
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeFJKN12-75
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con