Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RJ004B

Espandi la tabella
1/5
Tipo di accoppiamento
TYPE
Disegno
DESIGN
CH code
CODE
Ø D
D [mm]
Ø DK
DK [mm]
Ø F H8
F [mm]
L
L [mm]
C
C [mm]
Peso
WEIGHT [kg]
Vite 12.9 design B
SCREWB
Vite 12.9 design C
SCREWC
Materiale
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RJ001
DESIGN B
RJ001B
32
33
10
45
10.50
0.25
n°4 x M4
n°8 x M4
STEEL C45
RJ002
DESIGN B
RJ002B
40
0
15
50
13.50
0.42
n°4 x M5
n°8 x M5
STEEL C45
RJ003
DESIGN B
RJ003B
45
47
20
65
16.25
0.65
n°4 x M6
n°8 x M6
STEEL C45
RJ004
DESIGN B
RJ004B
50
52
25
70
18.75
0.87
n°4 x M6
n°8 x M6
STEEL C45
RJ005
DESIGN B
RJ005B
55
57
30
75
21.25
1.11
n°4 x M6
n°8 x M6
STEEL C45
RJ006
DESIGN B
RJ006B
65
70
35
85
25.00
1.75
n°4 x M8
n°8 x M8
STEEL C45
RJ007
DESIGN B
RJ007B
70
74
40
90
27.50
2.13
n°4 x M8
n°8 x M8
STEEL C45
RJ008
DESIGN B
RJ008B
80
83
45
100
31.25
2.96
n°4 x M8
n°8 x M8
STEEL C45
RJ009
DESIGN B
RJ009B
90
95
50
110
35.00
4.31
n°4 x M10
n°8 x M10
STEEL C45
Comprimi la tabella (9 prodotti configurabili)
Testo breveSerie GE-T SG - giunto rigido tipo RJ
Ultime modifiche05.12.2024 16:44:33
Unità

Classificazioni

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con