Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stainless Steel-Strainer fitting GN 7405-NI-G1/2-B-100

Espandi la tabella
1/5
GANTER PARTNUMBER
PARTNUMBER
Thread
D
Mesh size
MW [μm]
E [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
Differential pressure Δ 1 b - Water 100 µm
W1 [μm]
Differential pressure Δ 1 b - Water 500 µm
W2 [μm]
Hydraulic oil (HPL 46) 100 µm
H1 [mm]
Hydraulic oil (HPL 46) 500 µm
H2 [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
GN 7405-NI-G3/8-B-100
G3/8
100
40
12
21
12
45
36
22
21
25
7.0
18.0
0.1874
84149000
YES
Product details
GN 7405-NI-G3/8-B-500
G3/8
500
40
12
21
12
45
36
22
21
25
7.0
18.0
0.1874
84149000
YES
Product details
GN 7405-NI-G1/2-B-100
G1/2
100
45
13
23
14
49
41
26
48
61
15.5
38.5
0.1877
84149000
YES
Product details
GN 7405-NI-G1/2-B-500
G1/2
500
45
13
23
14
49
41
26
48
61
15.5
38.5
0.1874
84149000
YES
Product details
GN 7405-NI-G3/4-B-100
G3/4
100
55
15
25
16
55
50
34
96
104
30.0
77.5
0.3321
84149000
YES
Product details
GN 7405-NI-G3/4-B-500
G3/4
500
55
15
25
16
55
50
34
96
104
30.0
77.5
0.3321
84149000
YES
Product details
Comprimi la tabella (6 prodotti)
Numero d'ordineGN 7405-NI-G1/2-B-100
Testo breveStainless Steel-Strainer fittings, Type B, Fitting with female / male thread
Ultime modifiche09.04.2026 12:14:54
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

37-20-90-90 Tubo compost. di metallo (altri, non classif.)

ECLASS 10.1

37-20-90-90 Tubo compost. di metallo (altri, non classif.)

ECLASS 10.0.1

37-20-90-90 Tubo compost. di metallo (altri, non classif.)

ECLASS 9.1

37-20-90-90 Tubo compost. di metallo (altri, non classif.)

ECLASS 9.0

37-20-90-90 Pipe connection for metallic piping (other, unspecified)

ECLASS 8.1

37-20-90-90 Pipe connection for metallic piping (other, unspecified)

ECLASS 8.0

37-20-90-90 Pipe connection for metallic piping (other, unspecified)

ECLASS 7.1

37-20-90-90 Pipe connection for metallic piping (other, unclassified)

ECLASS 7.0

37-20-90-90 Pipe connection for metallic piping (other, unclassified)

ECLASS 6.2

37-20-90-90 Pipe connection for metallic piping (other, unclassified)

ECLASS 6.1

37-20-90-90 Pipe connection for metallic piping (other, unclassified)

ECLASS 6.0

37-20-90-90 Pipe connection for metalic piping (other, unclassified)

ECLASS 5.1

37-20-90-90 tubo compost. di metallo (altri, non classif.)
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con