Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CV77U033A12-11

Espandi la tabella
1/5
Part No.
PN
Type of Device
TYPE
Enclosure
E
Number of Poles
NOP
Size or Amp Rating
AR [A]
Operating Voltage Rating
OVR
Coil Voltage
CV
1
CV77U033A12-11
Bul 7707 Vacuum Contactor
U - Open/No Enclosure
03 - Three Poles
3A - 300
12 - 1140 VAC
11 - 110VAC 50/60Hz
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Testo breveSpecialty Product Technologies
Ultime modifiche25.09.2024 08:27:46
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con