Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HGS8X5(0)

Espandi la tabella
1/5
MODE
Diametro
BS [mm]
corsa
ST [mm]
magnete
MT
stroke adjustment device
SAD
POS [mm]
1
2
3
4
HGS6
6
5
Senza magnete
Without stroke adjustment device
0.0
HGS8
8
5
Senza magnete
Without stroke adjustment device
0.0
HGS10
10
5
Senza magnete
Without stroke adjustment device
0.0
HGS12
12
5
Senza magnete
Without stroke adjustment device
0.0
Comprimi la tabella (4 prodotti configurabili)
Testo breveslide table cylinder
Ultime modifiche28.04.2026 03:03:57
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con