Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Pulegge dentate
Pulegge con foro iniziale
H
HTD H 100 - Pulegge dentate con foro inizale
Chiaravalli
...
Pulegge dentate
Pulegge con foro iniziale
H
HTD H 100 - Pulegge dentate con foro inizale
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43100032
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
TIPA
TYPE
Codice articolo
CODE
Numero di denti
T
Esecuzione
EXEC
Dp
DP [mm]
De
DE [mm]
Df flangia
DF [mm]
Dm mozzo
DM [mm]
F
F [mm]
L
L [mm]
d
D [mm]
Flangia numero
NF
Peso
WEIGHT [kg]
Materiale
MAT
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21 H 100
43100021
21
1F
84.89
83.52
91
65
31.8
45
14
66
1.60
ACCIAIO C45
22 H 100
43100022
22
1F
88.93
87.56
94
68
31.8
45
14
67
1.76
ACCIAIO C45
23 H 100
43100023
23
1F
92.98
91.61
97
72
31.8
45
14
68
1.94
ACCIAIO C45
24 H 100
43100024
24
1F
97.03
95.65
102
72
31.8
45
14
70
2.09
ACCIAIO C45
25 H 100
43100025
25
1F
101.06
99.69
106
72
31.8
45
14
71
2.24
ACCIAIO C45
26 H 100
43100026
26
1F
105.11
103.73
112
80
31.8
45
14
72
2.49
ACCIAIO C45
27 H 100
43100027
27
1F
109.15
107.78
115
80
31.8
45
14
74
2.66
ACCIAIO C45
28 H 100
43100028
28
1F
113.18
111.82
120
80
31.8
45
14
75
2.83
ACCIAIO C45
29 H 100
43100029
29
1F
117.23
115.86
120
80
31.8
45
14
75
3.01
ACCIAIO C45
30 H 100
43100030
30
1F
121.29
119.90
128
80
31.8
45
14
78
3.19
ACCIAIO C45
32 H 100
43100032
32
1F
129.30
127.99
135
80
31.8
45
14
80
3.57
ACCIAIO C45
33 H 100
43100033
33
1F
133.40
132.03
142
80
31.8
45
14
81
3.79
ACCIAIO C45
34 H 100
43100034
34
1F
137.45
136.07
142
80
31.8
45
14
81
3.99
ACCIAIO C45
35 H 100
43100035
35
1F
141.49
140.12
150
80
31.8
45
14
85
4.20
ACCIAIO C45
36 H 100
43100036
36
1F
145.54
144.16
150
80
31.8
45
14
85
4.44
ACCIAIO C45
38 H 100
43100038
38
1F
153.62
152.24
158
80
31.8
45
14
86
4.90
ACCIAIO C45
40 H 100
43100040
40
1F
161.70
160.33
168
80
31.8
45
14
90
5.39
ACCIAIO C45
42 H 100
43100042
42
1F
169.79
168.41
180
80
31.8
45
14
94
5.89
ACCIAIO C45
44 H 100
43100044
44
5F
177.88
176.50
184
80
31.8
50
14
95
3.37
GHISA
Comprimi la tabella (37 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Chiaravalli
- HTD H 100
Testo breve
Pulegge dentate con foro inizale
Ultime modifiche
05.08.2024 16:01:07
Unità
Parole chiave
Chiaravalli
HTD
Pulegge
aperta
dentate
foro
inizale
iniziale
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
43100032
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)