Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP
PARTI OPERATIVE
Manopole, pomelli
Galletti di serraggio / Maniglie a T / Dadi a manopola / Viti zigrinate
K2263 - Impugnature a T, termoplastica
KIPP
...
Manopole, pomelli
Galletti di serraggio / Maniglie a T / Dadi a manopola / Viti zigrinate
K2263 - Impugnature a T, termoplastica
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K2263.08512X50
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTKIPP
Materiał
MATERIAL
Forme
FORM
Materiale componenti
MATERIALK
Chiave
SS
Colore corpo base
FARBEGK
Oberflähe Komponente
OBFLK
Largeur
A [mm]
Largeur
B [mm]
Filetage
D [mm]
Diamètre
D3 [mm]
Altezza
H [mm]
Altezza
H1 [mm]
Lunghezza
T [mm]
Lunghezza
L
Poids
GEW [kg]
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
K2263.07508X40
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
75
18.4
M8
22
41
25.2
0
40
0.0330
K2263.07510X20
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
75
18.4
M10
22
41
25.2
0
20
0.0380
K2263.07510X30
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
75
18.4
M10
22
41
25.2
0
30
0.0390
K2263.07510X40
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
75
18.4
M10
22
41
25.2
0
40
0.0400
K2263.07510X50
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
75
18.4
M10
22
41
25.2
0
50
0.0410
K2263.08510X30
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
85
19.6
M10
24
45
26.5
0
30
0.0500
K2263.08510X40
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
85
19.6
M10
24
45
26.5
0
40
0.0520
K2263.08510X50
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
85
19.6
M10
24
45
26.5
0
50
0.0540
K2263.08512X30
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
85
19.6
M12
24
45
26.5
0
30
0.0560
K2263.08512X40
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
85
19.6
M12
24
45
26.5
0
40
0.0580
K2263.08512X50
Resina termoplastica
L
Acciaio inox 1.4034
1.403
grigio nerastro RAL 7021
Acciaio inox 1.4034
85
19.6
M12
24
45
26.5
0
50
0.0600
K2263.65505
Resina termoplastica
K
Acciaio
1.0715
rosso traffico RAL 3020
passivato blu
55
12.6
M5
16
33
21.3
10
0
0.0220
K2263.66506
Resina termoplastica
K
Acciaio
1.0715
rosso traffico RAL 3020
passivato blu
65
14.6
M6
18
37
22.9
12
0
0.0260
K2263.66508
Resina termoplastica
K
Acciaio
1.0715
rosso traffico RAL 3020
passivato blu
65
14.6
M8
18
37
22.9
14
0
0.0260
K2263.67508
Resina termoplastica
K
Acciaio
1.0715
rosso traffico RAL 3020
passivato blu
75
18.4
M8
22
41
25.2
14
0
0.0380
K2263.67510
Resina termoplastica
K
Acciaio
1.0715
rosso traffico RAL 3020
passivato blu
75
18.4
M10
22
41
25.2
18
0
0.0380
K2263.68510
Resina termoplastica
K
Acciaio
1.0715
rosso traffico RAL 3020
passivato blu
85
19.6
M10
24
45
26.2
18
0
0.0500
K2263.68512
Resina termoplastica
K
Acciaio
1.0715
rosso traffico RAL 3020
passivato blu
85
19.6
M12
24
45
26.2
22
0
0.0500
K2263.65505X15
Resina termoplastica
L
Acciaio
1.0715
rosso traffico RAL 3020
passivato blu
55
12.6
M5
16
33
21.3
0
15
0.0220
Comprimi la tabella (124 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
KIPP
- K2263
Numero d'ordine
K2263.08512X50
Testo breve
Impugnature a T, termoplastica
Ultime modifiche
13.04.2026 05:20:46
Unità
Parole chiave
Dadi
Galletti
Impugnature
Maniglie
Manopole
OPERATIVE
PARTI
Pomelli
Viti
manopola
serraggio
termoplastica
zigrinate
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
K2263.08512X50
Maintenance Intervals
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
GTIN-Code
4059245987238
Direttiva RoHS
Yes
Customs Tariff Number
73181595
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)