Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Barre dentate
L Alluminio - Barre Dentate
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Barre dentate
L Alluminio - Barre Dentate
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42013017
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
TIPO
TYPE
Codice articolo
CODE
Numero di denti
ND
Esterna
DE [mm]
Utile
LU [mm]
Totale
LT [mm]
Peso
WEIGHT [kg]
Materiale
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L 10
42013010
10
29.56
140
140
0.23
Alluminio
L 11
42013011
11
32.59
140
140
0.28
Alluminio
L 12
42013012
12
35.62
160
160
0.39
Alluminio
L 13
42013013
13
38.65
160
160
0.46
Alluminio
L 14
42013014
14
41.68
160
160
0.55
Alluminio
L 15
42013015
15
44.72
160
160
0.63
Alluminio
L 16
42013016
16
47.75
160
160
0.73
Alluminio
L 17
42013017
17
50.78
160
160
0.82
Alluminio
L 18
42013018
18
53.81
160
160
0.93
Alluminio
L 19
42013019
19
56.84
160
160
1.04
Alluminio
L 20
42013020
20
59.88
160
160
1.16
Alluminio
L 21
42013021
21
62.91
160
160
1.28
Alluminio
L 22
42013022
22
65.94
160
160
1.41
Alluminio
L 23
42013023
23
68.97
160
160
1.55
Alluminio
L 24
42013024
24
72.00
160
160
1.69
Alluminio
L 27
42013027
27
81.10
160
160
2.15
Alluminio
Comprimi la tabella (17 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Chiaravalli
- L Alluminio
Testo breve
Barre Dentate
Ultime modifiche
24.09.2024 10:13:36
Unità
Parole chiave
Alluminio
Barre
Chiaravalli
aperta
dentate
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)