Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L9DN125

Espandi la tabella
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Descrizione
DESCRIPTION
1
L9DN125
L9DN125
Le valvole a farfalla LUG di intercettazione della Serie L9, con disco centrato e corpo di tipo LUG, sono in ghisa sferoidale, costruite secondo le severe norme di prodotto e in conformità alla EN ISO 9001. Queste valvole sono adatte per il riscaldamento e il condizionamento (HVAC), il trattamento delle acque e la distribuzione dell'acqua, le applicazioni industriali, gli usi agricoli, per aria compressa, gas, oli e idrocarburi. (Sono adatte per installazioni in linea e a fine linea con azionamenti frequenti; il supporto integrato, conforme alla norma ISO 5211, consente di montare facilmente un'ampia gamma di attuatori e azionamenti. Sono adatti per la strozzatura e la regolazione del flusso. NO per il vapore. Accessori Attuatori Prolunga per collegamento all'impianto idrico principale Indicatore di posizione e lucchetto per scatola ingranaggi Microinterruttore per scatola ingranaggi Kit microinterruttori per indicatore di posizione ON/OFF Attuatori pneumatici a doppio e singolo effetto A richiesta microinterruttori, indicatori di posizione Attuatori elettrici Scatola ingranaggi Comando a catena
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineL9DN125
Ultime modifiche10.02.2025 12:06:01
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Aggiungere almeno 2 prodotti con