Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

65521202

Espandi la tabella
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Articolo n.
ARTNR
Link Negozio Web
WEBSHOP
Materiale Breve descrizione
MATK
Materiale
MAT
Esecuzione
AUSF
d1
D1 [mm]
l1
L1 [mm]
d2
D2 [mm]
l2
L2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
65520601
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M6
60
20
57.0
65520801
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M8
80
25
76.0
65521001
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M10
100
32
95.5
65521002
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M10
150
32
145.5
65521201
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M12
100
40
94.5
65521202
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M12
150
40
144.5
65521601
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M16
100
50
94.0
65521602
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M16
200
50
194.0
65522001
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M20
100
60
92.5
65522002
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M20
200
60
192.5
65522401
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M24
100
60
91.0
65522402
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Acciaio brunito
Elemento sferico / bullone filettato: acciaio a taglio libero, temprato e brunito a induzione, 1 pezzo, disco: acciaio, temprato e brunito
Tipo AG
M24
200
60
191.0
Comprimi la tabella (12 prodotti)
Numero d'ordine65521202
Testo breveDisco incernierato 2259 con filettatura esterna, versione AG, acciaio brunito
Ultime modifiche23.11.2024 12:14:40
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Certificazione REACHmaterialcompliance@maedler.de
Direttiva RoHSmaterialcompliance@maedler.de
Maintenance IntervalsBitte Katalogseite beachten.
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-02-01-90 Albero snodato (non classif.)
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con