Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MCGS2-03-40-25

Espandi la tabella
1/5
Model
MODEL
purpose
PURPOSE
TUBE I.D.
TUBE [mm]
stroke
STROKE [mm]
Adstroke
ADSTROKE
Position of stroke
POS [mm]
Port Thread
PT
Sensor switch
SWITCH
Wire length
WL
Number of sensor switch
NSW
A [mm]
B [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
C [mm]
D
1
2
3
MCGS2
03:Stop/Slide bearing
40
25
0
0
Blank: Rc thread
Blank: Without sensor switch
Blank: Without sensor switch
Blank: Without sensor switch
120
54
27
27
106
M8x1.25
MCGS2
03:Stop/Slide bearing
50
25
0
0
Blank: Rc thread
Blank: Without sensor switch
Blank: Without sensor switch
Blank: Without sensor switch
148
64
32
32
130
M10x1.5
MCGS2
03:Stop/Slide bearing
63
25
0
0
Blank: Rc thread
Blank: Without sensor switch
Blank: Without sensor switch
Blank: Without sensor switch
162
78
39
39
142
M10x1.5
Comprimi la tabella (3 prodotti configurabili)
Numero d'ordineMCGS2-03-40-25
Testo breveTwin-Guid Cylinder
Ultime modifiche03.12.2025 07:10:07
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberMCGS2-03-40-25
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con