Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48800034

Espandi la tabella
1/5
TIPO
TYPE
Codice articolo
CODE
Numero di denti
ND
Dp
DP [mm]
De
DE [mm]
L
L [mm]
Adattatore flangiato
FA
Peso
WEIGHT [kg]
Materiale
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14M-28
48800028
28
124.78
121.98
200
153
18.00
ACCIAIO C45
14M-30
48800030
30
133.69
130.89
200
154
20.80
ACCIAIO C45
14M-32
48800032
32
142.60
139.80
200
157
23.80
ACCIAIO C45
14M-34
48800034
34
151.52
148.72
200
158
27.00
ACCIAIO C45
14M-36
48800036
36
160.43
157.63
200
168
30.30
ACCIAIO C45
14M-38
48800038
38
169.34
166.54
200
161
33.90
ACCIAIO C45
14M-40
48800040
40
178.25
175.45
200
162
37.70
ACCIAIO C45
14M-44
48800044
44
196.08
193.28
200
165
45.90
ACCIAIO C45
14M-48
48800048
48
213.90
211.11
200
167
54.80
ACCIAIO C45
Comprimi la tabella (9 prodotti)
Testo breveBarre Dentate
Ultime modifiche24.09.2024 10:13:36
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con