Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Guida catene
Per catene
Profilo E2 - Guide in polietilene per catene
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Guida catene
Per catene
Profilo E2 - Guide in polietilene per catene
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GC 1 35 05 2
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Descrizione
DESCRIPTION
Codice articolo
CODE
Catena
CHAIN
ISO 606 (DIN 8187)
ISO606
B
B [mm]
H
H [mm]
b1
B1 [mm]
h1
H1 [mm]
b
BM [mm]
h
HM [mm]
P
P [mm]
Peso
WEIGHT [kg]
Materiale
MAT
1
2
3
4
5
E2-01
GC 1 35 01 2
3/8"x7/32"
06 B-2
36
15
26
4.4
5.4
1.5
15.8
0.94
POLIETILENE
E2-05
GC 1 35 05 2
1/2"x5/16"
08 B-2
45
20
35
7.2
7.4
2.2
21.4
1.38
POLIETILENE
E2-06
GC 1 35 06 2
5/8"x3/8"
10 B-2
50
25
40
9.5
9.2
2.6
25.8
1.83
POLIETILENE
E2-07
GC 1 35 07 2
3/4"x7/16"
12 B-2
56
25
46
11.1
11.3
2.4
30.8
1.87
POLIETILENE
E2-10
GC 1 35 10 2
1"x17mm
16 B-2
85
30
75
16.5
16.5
3.5
48.8
2.56
POLIETILENE
Comprimi la tabella (5 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Chiaravalli
- Profilo E2
Testo breve
Guide in polietilene per catene
Ultime modifiche
24.09.2024 10:13:06
Unità
Parole chiave
Chiaravalli
Guida
Guide
Profilo
aperta
catene
polietilene
Classificazioni
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
1.38 kg
Material
POLIETILENE
CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)