Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Calettatori RCK
RCK 13 - Autocentrante
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Calettatori RCK
RCK 13 - Autocentrante
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06130060
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Codice articolo
CODE
Ød
DD [mm]
ØD
D [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
L
L [mm]
Coppia max Mt
MT [Nm]
Pressioni - Albero
CPS [N/mm^2]
Pressioni - Mozzo
CPH [N/mm^2]
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Num.
CSN
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Tipo
CST
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Coppia
CSTQ [Nm]
Filetto di estrazione - Tipo
ETT
Filetto di estrazione - Num.
ETN
Peso
WEIGHT [kg]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
06130025
25
50
17
22
28
34
560
285
140
6
M6x20
14
M6
3
0.30
06130028
28
55
17
22
28
34
630
255
130
6
M6x20
14
M6
3
0.35
06130030
30
55
17
22
28
34
660
235
130
6
M6x20
14
M6
3
0.35
06130032
32
60
17
22
28
34
960
295
155
8
M6x20
14
M6
4
0.40
06130035
35
60
17
22
28
34
1050
270
155
8
M6x20
14
M6
4
0.40
06130038
38
65
17
22
28
34
1140
250
145
8
M6x20
14
M6
4
0.40
06130040
40
65
17
22
28
34
1200
235
145
8
M6x20
14
M6
4
0.40
06130045
45
75
20
25
33
41
2180
290
170
7
M8x25
35
M8
3
0.60
06130050
50
80
20
25
33
41
2430
260
160
7
M8x25
35
M8
3
0.80
06130055
55
85
20
25
33
41
3070
270
175
8
M8x25
35
M8
4
0.80
06130060
60
90
20
25
33
41
3350
245
165
8
M8x25
35
M8
4
0.80
06130065
65
95
20
25
33
41
4080
255
175
9
M8x25
35
M8
3
0.90
06130070
70
110
24
30
40
50
6280
280
180
8
M10x30
70
M10
4
1.59
06130075
75
115
24
30
40
50
6680
260
170
8
M10x30
70
M10
4
1.80
06130080
80
120
24
30
40
50
7130
250
160
8
M10x30
70
M10
4
1.80
06130085
85
125
24
30
40
50
8480
260
180
9
M10x30
70
M10
3
2.00
06130090
90
130
24
30
40
50
9080
250
170
9
M10x30
70
M10
3
2.10
06130095
95
135
24
30
40
50
10580
260
180
10
M10x30
70
M10
4
2.10
06130100
100
145
26
32
44
56
13380
270
190
8
M12x35
125
M12
4
2.80
Comprimi la tabella (32 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Chiaravalli
- RCK 13
Testo breve
Autocentrante
Ultime modifiche
03.09.2024 05:25:33
Unità
Parole chiave
Autocentrante
Chiaravalli
RCK
aperta
calettatori
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
06130060
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)